Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
gustavsberg/products/117696e0-d275-4776-8a6d-e5f5888ca607
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
Mirror cabinet 120 cm
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Gustavsberg
Takip et
Mirror cabinet 120 cm
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
GB71DCMC12
Ürün ailesi
Ducentic
Ürün grubu
Bathroom furniture
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-11-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
700
Genişlik (mm)
1180
Derinlik (mm)
160
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Chipboard
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
Çek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Mobilya
ETIM Kodu
EC011381
ETIM Adı
Bathroom furniture set
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom mirrors
OmniClass numarası
23-21 37 13 15
OmniClass başlığı
Mirrors
Benzer ürünler
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
İndir
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
İndir
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
İndir
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
İndir