Publiko produktet
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c, with shower set
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c, with shower set
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c, with shower set
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c, with shower set
    Gustavsberg

    Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c, with shower set

    Timeless and harmonic design.

    Safe Touch reduces the heat on the front of the mixer.

    Maintains even water temperature upon pressure and temperature change

    Özellikler
      • Timeless and harmonic design
      • All components made with food-safe materials
      • Built-in automatic hot water block for scald protection
      • Block button on the temperature side at comfort temperature 38°C
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Safe Touch, minimizes
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41202487
    • Ürün ailesiNew Nautic
    • Ürün grubuShower mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)285
    • Derinlik (mm)80
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Åland
    Danimarka
    Estonya
    Finlandiya
    İsveç
    İzlanda
    Letonya
    Litvanya
    Norveç
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin