Publiko produktet
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
Gustavsberg

Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

Energy Class B Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Design that makes cleaning of larger pots and buckets easier Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Pivoting spout 110° (0° and 60° block included) Outlet for table-top dishwasher Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Özellikler
  • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41216096R. Lead free version GB412160960
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GB412060960
  • Ürün ailesiNautic
  • Ürün grubuKitchen mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)370
  • Derinlik (mm)215
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
  • ETIM KoduEC011431
  • ETIM AdıKitchen mixing tap

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin