Publiko produktet
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c
    Gustavsberg

    Fixed pipe, outlet downward, 150 c-c

    Our most intelligent thermostatic mixer with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower/ bath experience while saving energy and money at the same time.

    Available as lead free: GB412123520

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41212352
    • Ürün ailesiNew Nautic
    • Ürün grubuShower mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-11-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)52
    • Genişlik (mm)285
    • Derinlik (mm)70
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • ETIM KoduEC011329
    • ETIM AdıShower mixing tap