Publiko produktet
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Gustavsberg

Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
Özellikler
  • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.GB412160450
  • Ürün ailesiNautic
  • Ürün grubuWashbasin mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)167
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeÇinko
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Åland
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İsveç
İzlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin