Publiko produktet
Bidé mixer New Nautic
Bidé mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Bidé mixer New Nautic

    All components made in food approved materials Ball-jointed aerator directs the water flow Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for improved scald protection Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever
    Özellikler
    • Energy class C
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB41216071
    • Ürün ailesiNautic
    • Ürün grubuBidet mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-02-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Derinlik (mm)100
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeÇinko
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • ETIM KoduEC010888
    • ETIM AdıBidet mixing tap

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa