Publiko produktet
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
    Gustavsberg

    Mirror cabinet Graphic Base 60 cm

    Double sided mirror doors Can be complemented with a bathroom light Mounting space for an electrical outlet Soft closing doors Suspension system - easy to mount - easy to adjust Material: Melamine, bathroom grade

    Özellikler
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB71GBMC60AG00
    • Ürün ailesiGraphic Base
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)550
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)160
    İlgili
    • Ana malzemeMelamin
    • İkincil malzemeMirror Glass
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriFinlandiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC011384
    • ETIM AdıWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors