Publiko produktet
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms
    Mounting space for an electrical outlet
    Installation system - easy to mount - easy to adjust 
    Soft closing drawers for a soft and silent closing
    Same colour on cabinet frame, doors and drawers
    Space for plumbing behind drawers
    Multiple handles available as options
    All-covering sink
    Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet 
    Material: Melamine, bathroom grade

    Özellikler
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB71GBVU45AGWB
    • Ürün ailesiGraphic Base
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)410
    İlgili
    • Ana malzemeMelamin
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriFinlandiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC011382
    • ETIM AdıWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets