Publiko produktet
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    Özellikler
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.GB71GBVU80AGWB
    • Ürün ailesiGraphic Base
    • Ürün grubuFurniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)410
    İlgili
    • Ana malzemeMelamin
    • İkincil malzemeSeramik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriFinlandiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEC011382
    • ETIM AdıWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets