Publiko produktet
GBG Triomont XT  WC Fixture
Gustavsberg

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
Özellikler
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.TrioWCfixXT
  • Ürün ailesiTriomont
  • Ürün grubuFixture
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-08-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)830
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)140
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEC010145
  • ETIM AdıDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa