Publiko produktet
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Özellikler
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • Ürün ailesiWooden Swing Door
  • Ürün grubuHardware for Wooden Swing Door
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)102
  • Genişlik (mm)76
  • Derinlik (mm)11
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
  • OmniClass numarası23-17 11 11
  • OmniClass başlığıDoor Components 

Bölge bulunurluk durumu

Asya