Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hafele/products/207ef1fa-8909-4da7-8611-c9915dea7f0b
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
HAFELE เฮเฟเล่
Takip et
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-Smart Mate _495.06.528
İndir
Özellikler
Özellikler
• Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
Ürün ailesi
Dishwasher
Ürün grubu
Freestanding
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-05-27
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
775
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
581
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://app.hafele.co.th/products/495.06.528?view=
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Paslanmaz Çelik
Üretim yeri
Tayland
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
OmniClass numarası
23-21 23 25
OmniClass başlığı
Residential Dishwashers
Benzer ürünler
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
İndir
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
İndir
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
İndir
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
İndir
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
İndir
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
İndir