Publiko produktet
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute

4.3 / 5 yıldız4.3(6 incelemeler)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Özellikler
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
  • Ürün ailesiRefrigerator
  • Ürün grubuRetro-Minibar
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)960
  • Genişlik (mm)545
  • Derinlik (mm)615
İlgili
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 33
  • OmniClass başlığıResidential Refrigerators And Freezers