Publiko produktet
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    Özellikler
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • Ürün ailesiWooden Swing Door
    • Ürün grubuHardware for Wooden Swing Door
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)58.5
    • Genişlik (mm)32
    • Derinlik (mm)460
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • OmniClass numarası23-17 11 11
    • OmniClass başlığıDoor Components 

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya