Publiko produktet
HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 / 5 yıldız4.4(9 incelemeler)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Özellikler
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Ürün ailesiDishwasher
  • Ürün grubuBuilt-In
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-05-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)815
  • Genişlik (mm)598
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • OmniClass numarası23-21 23 25
  • OmniClass başlığıResidential Dishwashers