Publiko produktet
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    931.84.629 DOOR CLOSER DCL 15 SILV.
    Özellikler
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • Ürün ailesiWooden Swing Door
    • Ürün grubuHardware for Wooden Swing Door
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)130
    • Derinlik (mm)207
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • OmniClass numarası23-17 11 11
    • OmniClass başlığıDoor Components 

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya