Publiko produktet
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Özellikler
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Ürün ailesiWooden Swing Door
    • Ürün grubuHardware for Wooden Swing Door
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)39
    • Derinlik (mm)177
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • OmniClass numarası23-17 11 11
    • OmniClass başlığıDoor Components 

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya