Publiko produktet
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    Özellikler
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Ürün ailesiWooden Swing Door
    • Ürün grubuHardware for Wooden Swing Door
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)98
    • Genişlik (mm)48
    • Derinlik (mm)448.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • OmniClass numarası23-17 11 11
    • OmniClass başlığıDoor Components 

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya