Publiko produktet
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Özellikler
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Ürün ailesiWooden Swing Door
    • Ürün grubuHardware for Wooden Swing Door
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-05-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)102
    • Genişlik (mm)76
    • Derinlik (mm)14
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriTayland
    • Üretim yeriTayland
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Hardware
    • OmniClass numarası23-17 11 11
    • OmniClass başlığıDoor Components 

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya