Publiko produktet
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Arşivlendi

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Özellikler
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Curved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Ürün ailesiOutdoor Furniture
    • Ürün grubuSofiero
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 25 19 11 13
    • OmniClass başlığıBenches