Publiko produktet
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.boutankers-8_8-P
  • Ürün ailesiboutankers
  • Ürün grububoutankers-P
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)36
  • Genişlik (mm)16
  • Derinlik (mm)16
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Kg)0.08
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıReinforcement Bars
  • OmniClass numarası23-13 31 21 11 21
  • OmniClass başlığıReinforcement Accessories

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa