Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Ev
Kategoriler
Yapı
Anchors & Fixings
Hakron Bodywork ring
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Hakron Nederland B.V.
Takip et
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
carrosserieringen
Ürün ailesi
Body Rings
Ürün grubu
Body Rings
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
3
Genişlik (mm)
1
Derinlik (mm)
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Ağırlık net (Kg)
0.02
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Yapı - Anchors & Fixings
IFC sınıflandırması
Nesne
Uniclass 2015 kodu
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 açıklaması
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 kodu
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Reinforcement Bars
OmniClass numarası
23-13 31 21 11 21
OmniClass başlığı
Reinforcement Accessories
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg
Benzer ürünler
fischer
fischer threaded rod FIS A
İndir
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
İndir
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
İndir
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
İndir
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
İndir
fischer
fischer anchor FAZ II PLUS
İndir