Publiko produktet
Hakron Comax P stekkenbak

Hakron Comax P stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.comax_stekkenbakken_P
  • Ürün ailesiComax
  • Ürün grubuP
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)240
  • Derinlik (mm)1250
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_20_96_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıReinforcement Bars
  • OmniClass numarası23-13 31 21 11 21
  • OmniClass başlığıReinforcement Accessories

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa