Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Özgün ref.: comax_stekkenbakken_QD
Marka: Hakron
Ürün ailesi: Comax
Ürün grubu: QD
İle (mm): 240
Yükseklik (mm): 150
Derinlik (mm): 1250
Yayınlanma tarihi: 2017-04-11
Sürüm: 1
Tip: Assembly (Çoklu Nesneler)
indirme (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Ana malzeme: Steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Netherlands
Üretim yeri: Netherlands

BIMobject Kategorisi: İnşaat Malzemeleri - Takviye
IFC sınıflandırması: Object
Uniclass 1.4 Kod: JE3
Uniclass 1.4 Tanım: Reinforcement
Uniclass 2.0 Kod: PR-97-72
Uniclass 2.0 Tanım: Reinforcement
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Tanım: Reinforcement
NBS Reference Kod: 97-72
NBS Reference Tanım: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass Numarası: 23-13 31 21 11 21
OmniClass Başlığı: Reinforcement Accessories
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®