Publiko produktet
Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

Hakron HEV dwarskrachtdeuvel

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.deuvel_hev
  • Ürün ailesiShear dowels
  • Ürün grubuHEV
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)20
  • Genişlik (mm)150
  • Derinlik (mm)20
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Kg)0.38
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa