Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hakron/products/aed75464-5989-4c6d-aafe-b76160f6fc87
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Takviye
Hakron DFI Element (floor)
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Hakron Nederland B.V.
Takip et
Hakron DFI Element (floor)
DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
dfi_element_vloer
Ürün ailesi
DFI
Ürün grubu
DFI
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2017-04-11
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
240
Genişlik (mm)
300
Derinlik (mm)
2250
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hakron.nl/producten/stortafzettingsparing/dilataties/1820250020-dfi-element-afwijkend-volgens-opgave-afwijkende-lengte
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Ağırlık net (Kg)
16.36
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Takviye
IFC sınıflandırması
Nesne
Uniclass 2015 kodu
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 açıklaması
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 kodu
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Reinforcement Bars
OmniClass numarası
23-13 31 21 11 21
OmniClass başlığı
Reinforcement Accessories
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg
Benzer ürünler
nVent
LENTON Weldable Couplers
İndir
nVent
LENTON Standard Couplers
İndir
nVent
LENTON Ultimate Terminators
İndir
nVent
LENTON Position Transition Couplers
İndir
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
İndir
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
İndir