Publiko produktet
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit

    Hakron DTF support unit

    DTF- / DTF-bearing units form invisible joints between concrete double-T-beams and load-bearing beams. They belong to the systems Invisible Connections are called. DTF- / DTF-bearing units are used in particular in car parks and large halls, where clarity and long spans are desired.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.dtf
    • Ürün ailesiDT
    • Ürün grubuDTF
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)55
    • Derinlik (mm)425
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Belçika
    Hollanda
    İngiltere
    Lüksemburg