Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hakron/products/292e729e-9d56-48b0-b5df-8e4281a5d68c
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Takviye
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Hakron Nederland B.V.
Takip et
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
elementverankering
Ürün ailesi
Element Anchoring
Ürün grubu
element anchor
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2017-05-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
40
Genişlik (mm)
14
Derinlik (mm)
40
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hakron.nl/producten/gevelsluitingsmaterialen/verankering/5095021010-elementverankering-22-x-240---60x8---slobgat-65x13---tv
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Ağırlık net (Kg)
0.9
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Takviye
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg
Benzer ürünler
nVent
LENTON Weldable Couplers
İndir
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
İndir
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
İndir
HECOEFG
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
İndir
nVent
LENTON Position Couplers
İndir
nVent
LENTON Mechanical Anchors
İndir