Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hakron/products/8fc81a81-53c4-4f7b-a41a-68b2a84b290d
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Takviye
Hakron HBS Anchor
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Hakron Nederland B.V.
Takip et
Hakron HBS Anchor
The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
hbs_anker
Ürün ailesi
HBS
Ürün grubu
Anchors
Tip
Assembly (Çoklu Nesneler)
Yayınlanma tarihi
2017-05-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
575
Genişlik (mm)
68
Derinlik (mm)
68
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hakron.nl/producten/hijsen-en-stellen/1d-hijssystemen/7820254258-hbs-anker-ev-40-kn-rd20-x-258-anker-ev-bus-ev
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Ağırlık net (Kg)
6.46
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Takviye
IFC sınıflandırması
İnşaat Demiri
OmniClass numarası
23-13 31 21 11 21
OmniClass başlığı
Reinforcement Accessories
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg
Benzer ürünler
nVent
LENTON Weldable Couplers
İndir
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
İndir
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
İndir
HECOEFG
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
İndir
nVent
LENTON Position Couplers
İndir
nVent
LENTON Mechanical Anchors
İndir