Publiko produktet
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Instortprofiel_slabben
    • Ürün ailesiCollapsing Profile Bibs
    • Ürün grubuCollapsing Profile Bibs
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)29
    • Genişlik (mm)20
    • Derinlik (mm)6000
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)0.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıReinforcement Bars
    • OmniClass numarası23-13 31 21 11 21
    • OmniClass başlığıReinforcement Accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa