Publiko produktet
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    The frame flashing HP -'klik "PVC film with a hard corner profile 20/35. The HP -'klik 'angle profile is available in gray, black or white. The welded PVC foil is gray or black. The unique 'click' profile to mount the kozijnslabben very easy at the right time in the frame. This is snap-fitted into pre-mounted stainless steel clamping springs (at work or in the factory). The kozijnslabben HP -'klik 'come on frame size according to your specifications. The maximum length is 5000 mm. The PVC foil is running on both sides by at least 150 mm with respect to the angle section.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Kozijnslabben_HP_Klik
    • Ürün ailesiCurtain Slab
    • Ürün grubuHP Click
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)35
    • Genişlik (mm)20
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)0.02
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıReinforcement Bars
    • OmniClass numarası23-13 31 21 11 21
    • OmniClass başlığıReinforcement Accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa