Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hakron/products/3799f924-8569-4d7b-80bc-f4c5e8aede0e
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Takviye
Hakron Konnektie-eind GSE bent
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Hakron Nederland B.V.
Takip et
Hakron Konnektie-eind GSE bent
The Konnektie-anchors are provided with a long sleeve with a large screw-in depth for example lifting concrete elements or assembly of steel parts in concrete.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
schroefkoppelingen_gse_gebogen
Ürün ailesi
Screw Konnektie Anchor
Ürün grubu
TSE
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
1
Genişlik (mm)
1
Derinlik (mm)
33
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hakron.nl/producten/doorkoppelsystemen/schroefkoppelingen/3010311220-konnektie-eind-tse-o12-x-2000-mm-m16-gebogen-vlg-opgave
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Ağırlık net (Kg)
0.75
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Takviye
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg
Benzer ürünler
nVent
LENTON Standard Couplers
İndir
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
İndir
nVent
LENTON Form Saver Couplers
İndir
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
İndir
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
İndir
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
İndir