Publiko produktet
Hakron Sparingsbuis doorgaand

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sparingsbuis_doorgaand
  • Ürün ailesiRecess
  • Ürün grubuTube-Ongoing
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3000
  • Genişlik (mm)33
  • Derinlik (mm)1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye