Publiko produktet
Hakron Recess tube not curved

Hakron Recess tube not curved

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sparingsbuis_niet_gebogen
  • Ürün ailesiRecess
  • Ürün grubuTube-Ongoing
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)3000
  • Genişlik (mm)33
  • Derinlik (mm)1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg