Publiko produktet
Hakron T-slot anchors

Hakron T-slot anchors

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.t-slotankers
  • Ürün ailesiT-Lock
  • Ürün grubuAnchors
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)65
  • Genişlik (mm)13
  • Derinlik (mm)13
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Kg)0.06
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg