Publiko produktet
Hakron Tap bolt 8.8
Hakron Tap bolt 8.8

    Hakron Tap bolt 8.8

    Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tapbout_8_8
    • Ürün ailesiStuds
    • Ürün grubu8.8
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-10
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1
    • Genişlik (mm)1
    • Derinlik (mm)1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)0.08
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Belçika
    Hollanda
    İngiltere
    Lüksemburg