Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
hakron/products/d103a8b2-59e9-4481-bcea-acf5c974586a
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Waterproofing & Membranes
Hakron Waterstop Type W9U
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Hakron Nederland B.V.
Takip et
Hakron Waterstop Type W9U
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
voegenband-w9u
Ürün ailesi
Joint Tape
Ürün grubu
W9U
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-05-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
40
Genişlik (mm)
350
Derinlik (mm)
22500
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/binnenliggend/3440300099-dilatatievoegprofiel-type-w9u-lengte-vlg-opgave---inkoop
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Kauçuk
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Ağırlık net (Kg)
0.74
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg
Benzer ürünler
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
İndir
GCP
BITUTHENE® 3000 Waterproofing System (US version)
İndir
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX – Koruma ve Drenaj sistemi
İndir
Sika
Emseal DSM-DS - dual-sided expansion joint silicone bellows seals from both sides of joint
İndir
Danosa
HUM2 Wet areas inside building
İndir
DOYMA GmbH & Co
Curaflex Nova® Senso
İndir