Publiko produktet
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Trelleborg W2L is a clip joint tape of SBR for connections between existing and new casting concrete parts. One side is clamped against the existing concrete and the other side is collapsed.

    Trelleborg W2L add tires are particularly suitable for concrete projects with large joint movements' frequent loads and low temperatures. The Trelleborg W2L add tires meet the NEN 7030 and DIN 7865.

    Interconnections of the Trelleborg W2L joint tape be cured. Hakron can also provide the application and / or vulcanization on site. This service we provide in cooperation with our division Innofix.

    Özellikler
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.W2L
    • Ürün ailesiJoint Tape
    • Ürün grubuTrelleborg
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-05-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)2000
    İlgili
    • Ana malzemeKauçuk
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriHollanda
    • Üretim yeriHollanda
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 kodu03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıReinforcement Bars
    • OmniClass numarası23-13 31 21 11 21
    • OmniClass başlığıReinforcement Accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa