Publiko produktet
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 / 5 yıldız4.7(12 incelemeler)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
Özellikler
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zeskantmoeren
  • Ürün ailesiStuds
  • Ürün grubu8.8
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)10
  • Genişlik (mm)10
  • Derinlik (mm)10
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Kg)0.02
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Takviye
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Demiri
  • OmniClass numarası23-13 31 21 11 21
  • OmniClass başlığıReinforcement Accessories

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Almanya
Belçika
Hollanda
İngiltere
Lüksemburg