Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000

Özgün ref.: 04066000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Allegro E Gourmet
Ürün grubu: Kitchen mixers
İle (inç): 4.5
Yükseklik (inç): 14.75
Derinlik (inç): 12.56
Yayınlanma tarihi: 2018-01-15
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (9)
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, baseplate
· swivel range 150°
· with telescopic function (330 - 500 mm)
· normal and spray jet
· lockable shower spray, spray returns automatically through handle
closing
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· flow rate 6.7 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ compression
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Lbs): 4.45

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Tanım: Sink taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Tanım: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures