Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

Özgün ref.: 04343000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Raindance E
Ürün grubu: Overhead showers
İle (inç): 5.88
Yükseklik (inç): 2.75
Derinlik (inç): 5.88
Yayınlanma tarihi: 2019-03-26
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Lbs): 0.5

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Showers
UNSPSC kodu: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Tanım: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Tanım: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Tanım: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

İsim Değer
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®