Publiko produktet
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 04371000 Chrome - 04371820 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 117 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04371000
    • Ürün ailesiBasin mixers
    • Ürün grubuFocus
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7
    • Genişlik (inç)1.88
    • Derinlik (inç)6.19
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)1.7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 açıklamasıMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets