Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Özgün ref.: 04448000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Ecostat
Ürün grubu: Shower mixers
İle (inç): 6.75
Yükseklik (inç): 6.75
Derinlik (inç): 2.63
Yayınlanma tarihi: 2019-03-26
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Lbs): 1.75

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Tanım: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Tanım: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Tanım: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

İsim Değer
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®