Publiko produktet
Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Focus Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Özellikler
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.04507001
  • Ürün ailesiKitchen mixers
  • Ürün grubuFocus
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)13.62
  • Genişlik (inç)4.25
  • Derinlik (inç)6.5
İlgili
  • Ana malzemeKrom
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Lbs)2.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011431
  • ETIM AdıKitchen mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets