Özgün ref.: | 04771670 |
---|---|
Marka: | hansgrohe |
Ürün ailesi: | Joleena |
Ürün grubu: | Faucets |
İle (inç): | 2.36 |
Yükseklik (inç): | 7.79 |
Derinlik (inç): | 7.16 |
Yayınlanma tarihi: | 2020-11-02 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771670 |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771670 |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771670 |
Eğitim videosu: | |
GTIN kodu: | 4059625257999 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/hansgrohe/product/04771670
Ana malzeme: | |
---|---|
İkincil malzeme: | |
Tasarım yeri: | Germany |
Üretim yeri: | Germany |
Net Ağırlık (Lbs): | 1.9 |
BIMobject Kategorisi: | Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar |
---|---|
IFC sınıflandırması: | Sanitary Terminal |
UNSPSC adı: | Sanitary ware |
UNSPSC kodu: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Tanım: | Washbasin taps |
NBS Reference Kod: | 35-06-82 |
NBS Reference Tanım: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass Numarası: | 23-31 11 00 |
OmniClass Başlığı: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
İsim | Değer |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 100 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®