Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

04772000 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Özgün ref.: 04772000
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Joleena
Ürün grubu: Faucets
İle (inç): 2.36
Yükseklik (inç): 13.25
Derinlik (inç): 8.46
Yayınlanma tarihi: 2020-11-02
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Lbs): 2.2

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Tanım: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Tanım: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

İsim Değer
Flow Rate 1.1887 gpm
Lever Single lever basin mixer 190 with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Chrome

BIMobject®