Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

04772670 Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

Özgün ref.: 04772670
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Joleena
Ürün grubu: Faucets
İle (inç): 2.36
Yükseklik (inç): 13.25
Derinlik (inç): 8.46
Yayınlanma tarihi: 2020-11-02
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Joleena Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 230
• projection 155 mm
• normal spray
• flow rate at 3 bar: 4,5 l/min
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Lbs): 2.2

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sanitary ware
UNSPSC kodu: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Tanım: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Tanım: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Tanım: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Numarası: 23-31 11 00
OmniClass Başlığı: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

İsim Değer
Flow Rate 4.5 gpm
Handle Type Lever handle
Material Chrome
Plumbing Fixture Type Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Chrome

BIMobject®