Publiko produktet
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    hansgrohe

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

    Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set
    Özellikler
    • Surfaces: - 04773000 Chrome - 04773670 Matt Black - 04773820 Brushed Nickel - 04773830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 125 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 1,9 l/min • ceramic cartridge • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04773000
    • Ürün ailesiFaucets
    • Ürün grubuJoleena
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)7.79
    • Genişlik (inç)2.36
    • Derinlik (inç)7.16
    İlgili
    • Ana malzemeKrom
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)1.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets
    • CSI UniFormat II koduD2020
    • CSI UniFormat II başlığıDomestic Water Distribution