Publiko produktet
Joleena Bath spout with diverter
Joleena Bath spout with diverter
    hansgrohe

    Joleena Bath spout with diverter

    Joleena Bath spout with diverter
    Özellikler
    • Surfaces: - 04775000 Chrome - 04775670 Matt Black - 04775820 Brushed Nickel - 04775830 Polished Nickel Specification: • connection type: Slip fit • projection 163 mm • wall-mounted • connection dimension: 5/8"
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.04775830
    • Ürün ailesiBath fillers
    • Ürün grubuJoleena
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)3
    • Genişlik (inç)3
    • Derinlik (inç)7.37
    İlgili
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Lbs)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıValf
    • ETIM KoduEC011421
    • ETIM AdıOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 açıklamasıTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets