Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

04781820 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

Özgün ref.: 04781820
Marka: hansgrohe
Ürün ailesi: Joleena
Ürün grubu: Overhead showers
İle (inç): 5.75
Yükseklik (inç): 2.75
Derinlik (inç): 5.75
Yayınlanma tarihi: 2020-11-02
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Lbs): 0.3

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Showers
UNSPSC kodu: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Tanım: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Tanım: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Tanım: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Tanım: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

İsim Değer
Material metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material metal

BIMobject®